Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Con/senza interruttori | Livello della struttura di protezione | Specifiche | Smorzatore | Cushion | Knuckle | Piping Screw Type | Rad Material | Rod Material (for Cylinder 2) | Rod Tip | Stroke (for Cylinder 2) | Support Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | Rubber Cushion | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | Rubber Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | Rubber Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 24 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | Rubber Cushion | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Standard | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Stainless steel | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Standard | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Stainless steel | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 16 | 10 ~ 30 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L1 con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Standard | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 16 | 10 ~ 30 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L1 con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Stainless steel | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 16 | 10 ~ 30 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L1 con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Standard | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 16 | 10 ~ 30 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L1 con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | - | Rc Screws | - | Stainless steel | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | Rod Eye | Rc Screws | - | - | - | ND | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | Rod Eye | Rc Screws | - | - | - | ND | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | Rod Eye | Rc Screws | - | - | - | N | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 100 | 5 ~ 50 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Back-to-Back | NA | - | Rod Eye | Rc Screws | - | - | - | N | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | NA | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 19 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | - | - | NA | ||
- | 1 | 19 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | - | - | Axial foot | ||
- | 1 | 19 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | - | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | - | - | Axial foot | ||
- | 1 | 19 giorni | A doppia azione | Asta doppia | 12 ~ 160 | 5 ~ 100 | Doppia corsa | - | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ12~50) 0.1 (φ63~100) 0.05 (φ125~160)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Standard | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | - | - | NA | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 16 ~ 100 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ16~50) 0.1 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | Raschiatore con resistenza-riduzione di olio + guarnizione NBR | Resistenza all'olio da taglio | NA | - | - | - | - | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 16 ~ 100 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ16~50) 0.1 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | Raschiatore con resistenza-riduzione di olio + guarnizione NBR | Resistenza all'olio da taglio | NA | - | - | - | - | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 ~ 100 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ25~50) 0.1 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Con prevenzione adesione polverizzazione catodica | NA | - | - | - | - | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 ~ 100 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ25~50) 0.1 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Con prevenzione adesione polverizzazione catodica | NA | - | - | - | - | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 17 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 63 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 80 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 80 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 80 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 80 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | NA | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 100 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Capacità di carico elevata | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 100 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Capacità di carico elevata | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 100 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Capacità di carico elevata | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 12 ~ 100 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.1 (D.I. tubo φ12~50) 0.05 (φ63~100)~1.0 | NA | - | Capacità di carico elevata | - | NA | - | Rc Screws | Standard (for φ12 to 25, stainless steel is standard) | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 ~ 100 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ25~50) 0.1 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Carico elevato, con prevenzione adesione polverizzazione catodica | Smorzatore in gomma | - | - | - | - | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 ~ 100 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.15 (D.I. tubo φ25~50) 0.1 (φ63~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | Carico elevato, con prevenzione adesione polverizzazione catodica | Smorzatore in gomma | - | - | - | - | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | "Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)" | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 25 | 10 ~ 50 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | "Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)" | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 50 | 10 ~ 100 | Standard | Standard | -10~60 | 0.25 (D.I. tubo φ20, 25) 0.2 (φ32~100)~1.0 | L con interruttore (vedere il catalogo) | - | - | - | Rubber Air Cushion | - | Rc Screws | Standard | - | Male thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 20 ~ 100 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 5~60 | 0.03~0.7 | NA | - | Capacità di carico elevata | - | NA | - | Rc Screws | "Standard (stainless steel as standard for φ20 and 25)" | - | Female Thread | - | - | ||
- | 1 | 14 giorni | A doppia azione | Aste singole | 20 ~ 100 | 5 ~ 100 | Standard | Standard | 5~60 | 0.03~0.7 | NA | - | Capacità di carico elevata | - | NA | - | Rc Screws | Stainless steel | - | Female Thread | - | - |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo blocco | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Metodo di funzionamento asta
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Con/senza interruttori
Livello della struttura di protezione
Specifiche
Smorzatore
Cushion
Knuckle
Piping Screw Type
Rad Material
Rod Material (for Cylinder 2)
Rod Tip
Stroke (for Cylinder 2)
Support Bracket
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".