Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Con/senza interruttori | Piping Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Standard | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Standard | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Standard | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Standard | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 5 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | NA | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Standard | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Standard | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Standard | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Standard | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | Disponibile | Rc Screws | ||
1 | 16 giorni | 25 ~ 63 | 10 ~ 50 | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | Disponibile | Rc Screws |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Profilo blocco |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d'arresto asta | Temperatura di esercizio(℃) | -10::60 | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.07::0.7 | Smorzatore | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Con/senza interruttori
Piping Screw Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".