Cilindro a montaggio diretto di piccole dimensioni salvaspazio, serie MDC2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDC2-L-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
MDC2-LF-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
MDC2-YL-[6,​8,​10]-[4,​6,​8,​10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
1 13 giorni A doppia azione6 ~ 104 ~ 10Standard-10~60 (40°C in caso di utilizzo con interruttore senza contatto)0.15 (φ6, 8) 0.1 (φ10)~0.7
1 22 giorni A doppia azione6 ~ 104 ~ 10Microvelocità5~60 (40°C in caso di utilizzo con interruttore senza contatto)0.15 (φ6, 8) 0.1 (φ10)~0.7
1 13 giorni Ad azione singola (Eccitazione)6 ~ 104 ~ 10Standard-10~60 (40°C in caso di utilizzo con interruttore senza contatto)0.4 (D.I. tubo φ4) 0.3 (φ8) 0.25 (φ10)~0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Profilo blocco Funzione aggiuntiva Standard
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Con/senza interruttori Disponibile

Supporto tecnico