Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Pressione di esercizio (MPa) | Tipo di cuscinetto | Specifiche | Smorzatore | Bearing Type | Cushion | Fall Prevention Mechanism Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 giorni | 12 ~ 100 | 10 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~100)~1.0 | - | Standard | NA | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | - | ||
- | 1 | 19 giorni | 12 ~ 100 | 10 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Uso con materiali diversi da quelli a base di rame, fluoropolymer (placcatura parziale) | NA | 0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~100)~1.0 | - | Standard | NA | Rolling Bearing / Slide Bearing | - | - | ||
385.27 € | 1 | 6 giorni | 63 | 25 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
432.16 € | 1 | 6 giorni | 63 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
480.19 € | 1 | 6 giorni | 63 | 75 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
527.08 € | 1 | 6 giorni | 63 | 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 32 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2~1.0 | Cuscinetto a rulli | Standard | - | - | Rubber Air Cushion | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 16 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.15 (D.I. tubo φ16~25) 0.1 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto a rulli | Standard | Smorzatore pneumatico | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 20 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto a rulli | Con raschiatore a bobina | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 40 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.15~1.0 | Cuscinetto a rulli | Con prevenzione adesione polverizzazione catodica | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 20 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto a rulli | Con raschiatore potente | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | - | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | Smorzatore in gomma | - | - | Head Side | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | - | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | Smorzatore in gomma | - | - | Rod Side | ||
343.57 € | 1 | 6 giorni | 63 | 25 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
370.90 € | 1 | 6 giorni | 63 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
398.66 € | 1 | 6 giorni | 63 | 75 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
425.81 € | 1 | 6 giorni | 63 | 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.1~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Standard | - | - | Rubber Air Cushion | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 16 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.15 (D.I. tubo φ16~25) 0.1 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Standard | Smorzatore pneumatico | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 20 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Con raschiatore a bobina | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 20 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR) | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 20 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: FKM) | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 40 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.15~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Con prevenzione adesione polverizzazione catodica | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 20 ~ 63 | 20 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | Con raschiatore potente | Smorzatore in gomma | - | - | - | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | - | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | Smorzatore in gomma | - | - | Head Side | ||
- | 1 | 23 giorni | 20 ~ 63 | 25 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | - | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~63)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | Smorzatore in gomma | - | - | Rod Side |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(℃) | -10::60 | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Tipo di cuscinetto
Specifiche
Smorzatore
Bearing Type
Cushion
Fall Prevention Mechanism Position
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
If you need a switch selection, be sure to select a "switch", "lead length", and "number of switches".