Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STL-B-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-B-L1-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-BC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BG2-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-BP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H-F |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R |
STL-BQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R-F |
STL-BV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-BV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-BV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-M-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-M-L1-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-[0.5,D,H,R,T]-[M1,M] |
STL-MC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MC-[25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-MG2-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MG-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-MP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400] |
STL-MP-[8,12,16]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-F |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-H-F |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R |
STL-MQ-[20,25,32,40,50,63,80]-[50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400]-R-F |
STL-MV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-MV1-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
STL-MV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3] |
STL-MV1S-[20,25,32,40,50,63]-[50,75,100]-[1,2,3]-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Tipo di cuscinetto | Direzione di montaggio valvola | Direzione di funzionamento | Specifiche | Smorzatore | Applicabile a interruttori resistenti a campi elevati | Applicable to High-Field Resistant Switch | Bearing Type | Cushion | End Plate Material | Fall Prevention Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~100)~1.0 | - | - | - | Standard | Smorzatore in gomma | - | - | Rolling Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~100)~1.0 | - | - | - | Standard | Smorzatore in gomma | - | - | Rolling Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ25) 0.1 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | Standard | Smorzatore pneumatico | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ25) 0.1 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | Standard | Smorzatore pneumatico | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR) | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | Con raschiatore potente | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | Con raschiatore potente | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 32 giorni | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta / Corsa con regolazione | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ8~25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 32 giorni | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta / Corsa con regolazione | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ8~25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | Head Side | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | Head Side | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | Rod Side | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto a rulli | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | Rod Side | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto a rulli | Sul lato anteriore della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto a rulli | Sul lato anteriore della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto a rulli | Sul lato della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto a rulli | Sul lato della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~100)~1.0 | - | - | - | Standard | Smorzatore in gomma | - | - | Slide Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 8 ~ 32 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | - | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~100)~1.0 | - | - | - | Standard | Smorzatore in gomma | - | - | Slide Bearing | - | Aluminum / SUS / Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ25) 0.1 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | Standard | Smorzatore pneumatico | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 25 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.15 (D.I. tubo φ25) 0.1 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | Standard | Smorzatore pneumatico | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | Resistenza all'olio da taglio (Guarnizione: NBR) | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | Con raschiatore potente | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | Con raschiatore potente | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 24 giorni | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta / Corsa con regolazione | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ8~25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 24 giorni | 8 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta / Corsa con regolazione | Standard | -10~60 | NA | NA | 0.2 (D.I. tubo φ8~25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | Head Side | ||
- | 1 | 17 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | Head Side | ||
- | 1 | 17 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | Rod Side | ||
- | 1 | 17 giorni | 20 ~ 80 | 50 ~ 400 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Anticaduta / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -10~60 | - | NA | 0.2 (D.I. tubo φ20, 25) 0.15 (φ32~80)~1.0 | Cuscinetto scorrevole | - | - | - | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | Rod Side | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto scorrevole | Sul lato anteriore della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto scorrevole | Sul lato anteriore della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto scorrevole | Sul lato della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Standard | - | ||
- | 1 | 22 giorni | 20 ~ 63 | 50 ~ 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | -5~50 | NA | Disponibile | 0.15~0.7 | Cuscinetto scorrevole | Sul lato della valvola | Estrusione in stato eccitato | Con montaggio valvola | Smorzatore in gomma | NA | - | - | - | Steel | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa lunga |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Valvole
Tipo di cuscinetto
Direzione di montaggio valvola
Direzione di funzionamento
Specifiche
Smorzatore
Applicabile a interruttori resistenti a campi elevati
Applicable to High-Field Resistant Switch
Bearing Type
Cushion
End Plate Material
Fall Prevention Configuration
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali