• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cilindro serie STS con funzione complessa guidata

Cilindro serie STS con funzione complessa guidata
Highly precise, rigid and space saving cylinders enabled by attaching guides to both sides which can be used for applications such as lifters, pushers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STS-B-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-B-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-B-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-B-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-BO-[8,​12]-[5-100/5]
STS-BO-[8,​12]-[5-100/5]-F
STS-BO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]
STS-BO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]-F
STS-BT2-12-[5-100/5]
STS-BT2-12-[5-100/5]-F
STS-BT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]
STS-BT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]-F
STS-M-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-M-[32,​40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-M-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]
STS-M-L1-[40,​50,​63,​80]C-[5-100/5]-F
STS-MO-[8,​12]-[5-100/5]
STS-MO-[8,​12]-[5-100/5]-F
STS-MO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]
STS-MO-L1-[40,​50,​63,​80]-[5-100/5]-F
STS-MT2-12-[5-100/5]
STS-MT2-12-[5-100/5]-F
STS-MT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]
STS-MT2-L1-[40,​50,​63,​80]-[25-100/5]-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Pressione di esercizio
(MPa)
Tipo di cuscinetto Specifiche Applicabile a interruttori resistenti a campi elevati Cushion End Plate Material

-

1 22 giorni 32 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto a rulliStandardNARubber Air CushionStandard

-

1 22 giorni 32 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto a rulliStandardNARubber Air CushionSteel

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto a rulliStandardDisponibileRubber Air CushionStandard

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto a rulliStandardDisponibileRubber Air CushionSteel

-

1 22 giorni 8 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliA bassa velocitàNA-Standard

-

1 22 giorni 8 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliA bassa velocitàNA-Steel

-

1 22 giorni 40 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliA bassa velocitàDisponibile-Standard

-

1 22 giorni 40 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliA bassa velocitàDisponibile-Steel

-

1 22 giorni 12 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliMateriale guarnizione: Gomma fluorurataNA-Standard

-

1 22 giorni 12 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliMateriale guarnizione: Gomma fluorurataNA-Steel

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliMateriale guarnizione: Gomma fluorurataDisponibile-Standard

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto a rulliMateriale guarnizione: Gomma fluorurataDisponibile-Steel

-

1 22 giorni 32 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto scorrevoleStandardNARubber Air CushionStandard

-

1 22 giorni 32 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto scorrevoleStandardNARubber Air CushionSteel

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto scorrevoleStandardDisponibileRubber Air CushionStandard

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.2~1.0Cuscinetto scorrevoleStandardDisponibileRubber Air CushionSteel

-

1 10 giorni 8 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleA bassa velocitàNA-Standard

-

1 10 giorni 8 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleA bassa velocitàNA-Steel

-

1 22 giorni 40 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleA bassa velocitàDisponibile-Standard

-

1 22 giorni 40 ~ 80A basso attrito (Resistenza interna)0.15 (D.I. tubo φ8~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleA bassa velocitàDisponibile-Steel

-

1 22 giorni 12 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleMateriale guarnizione: Gomma fluorurataNA-Standard

-

1 22 giorni 12 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleMateriale guarnizione: Gomma fluorurataNA-Steel

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleMateriale guarnizione: Gomma fluorurataDisponibile-Standard

-

1 22 giorni 40 ~ 80Standard0.15 (D.I. tubo φ12~25) 0.1 (φ32~80)~1.0Cuscinetto scorrevoleMateriale guarnizione: Gomma fluorurataDisponibile-Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta Temperatura di esercizio(℃) -10::60 Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Corsa Corsa corta

Supporto tecnico