Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSG-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-12D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-16D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L1-12-[10,15,20,25,30] |
SSG-L1-12D-[10,15,20,25,30] |
SSG-L1-16-[10,15,20,25,30] |
SSG-L1-16D-[10,15,20,25,30] |
SSG-L-12-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-12D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-16-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-16D-[5,10,15,20,25,30] |
SSG-L-20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-20D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-25D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] |
SSG-L-32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-32D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-40D-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-50-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-50D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-63-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-63D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-80-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-80D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-100-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
SSG-L-100D-[10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Con/senza interruttori | Cushion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 giorni | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 15 giorni | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 15 giorni | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | NA | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 12 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttore (indicazione a doppio colore) | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 12 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttore (indicazione a doppio colore) | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 16 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttore (indicazione a doppio colore) | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 16 | 10 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttore (indicazione a doppio colore) | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 12 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 16 | 5 ~ 30 | 0.15~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 20 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 25 | 5 ~ 50 | 0.15~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 32 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 40 | 5 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 18 giorni | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 18 giorni | 50 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 63 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 23 giorni | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 23 giorni | 80 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides | ||
- | 1 | 20 giorni | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | NA | ||
- | 1 | 20 giorni | 100 | 10 ~ 100 | 0.1~1.0 | Con interruttori | Rubber Cushions on Both Sides |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d'arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Temperatura di esercizio(℃) | -10::60 |
Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Con/senza interruttori
Cushion
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali