• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cilindro a morsa rotante serie RCC2

Cilindro a morsa rotante serie RCC2
Less space / square type. 2 guide grooves adopted to improve wear resistance of the guide grooves.

[Features]
· Less space with square type.
· Possible to equip switches of all bore sizes.
· Possible to equip contact, non-contact and strong magnetic field resistance switches.
· 2 guide grooves for all bore sizes are adopted to improve wear resistance of the guide groves. Also, a roller is equipped with a guide pin (ø32 to ø50)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCC2-[00,​FA,​FB]-20-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-25-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-32-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-40-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-50-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
RCC2-[00,​FA,​FB]-63-[21,​25,​31,​35,​40,​70]-[L,​R]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Support Type Rotation Angle θ Rotating Direction Connection Dia.

-

1 12 giorni 2021 ~ 70Flangia lato stelo / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

-

1 12 giorni 2521 ~ 70Flangia lato stelo / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

-

1 12 giorni 3221 ~ 70Flangia lato stelo / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

-

1 12 giorni 4021 ~ 70Flangia lato stelo / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

-

1 12 giorni 5021 ~ 70Flangia lato stelo / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

-

1 12 giorni 6321 ~ 70Flangia lato stelo / Head side flange / Both ends tapped90Clockwise-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation Method Move Turning Rod Tip Shape Female Thread Rod Motion Double Acting Piece Rod
Max. Pressure(MPa) 1 Operating Temperature Range(℃) -10::60

Supporto tecnico