• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attuatore rotativo Selex a palette piccolo, serie RV3

Attuatore rotativo Selex a palette piccolo, serie RV3

Achieves excellent durability and a switch can be included. Rotary actuator with wide range of torque sizes and vane types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RV3SA20-0-90
RV3SA20-0-90-[FA,​LS]
RV3SA20-0-90-[FA,​LS]K
RV3SA20-0-90-K
RV3SA20-0-90-[FR,​FR-U]
RV3SA20-0-90-[FR,​FR-U]-[FA,​LS]
RV3SA20-[30-180/5]-90
RV3SA20-[30-180/5]-90-[FA,​LS]
RV3SA20-[30-180/5]-90-[FA,​LS]K
RV3SA20-[30-180/5]-90-K
RV3SA20-[30-180/5]-90-[FR,​FR-U]
RV3SA20-[30-180/5]-90-[FR,​FR-U]-[FA,​LS]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Angolo di oscillazione A Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Bracket Oscillating Origin
(°C)
Oscillation Angle Setting Protective Cover Switch Model

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0NA-0NAWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0Flange Shape / Foot-0NAWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0Flange Shape / Foot-0AvailableWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0NA-0AvailableWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0NA-0NALead Wire with Switch Parallel to Shaft / Lead Wire with Switch Perpendicular to Shaft

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0Flange Shape / Foot-0NALead Wire with Switch Parallel to Shaft / Lead Wire with Switch Perpendicular to Shaft

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0NA-30 ~ 180NAWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0Flange Shape / Foot-30 ~ 180NAWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0Flange Shape / Foot-30 ~ 180AvailableWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0NA-30 ~ 180AvailableWith no switch

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0NA-30 ~ 180NALead Wire with Switch Parallel to Shaft / Lead Wire with Switch Perpendicular to Shaft

-

45 giorni Con regolazione arbitraria0.2~1.0Flange Shape / Foot-30 ~ 180NALead Wire with Switch Parallel to Shaft / Lead Wire with Switch Perpendicular to Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato Profilo corpo principale Profilo rotondo Coppia(N▪m) 1–inf. a 3
Coppia(N▪m) 1.7 Modalità di funzionamento Paletta singola Ambiente, applicazioni Standard
Rigidità e precisione Standard Valvola NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico