• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attuatore Rotante Fatto da Harmo Modello con albero e pignone

Attuatore Rotante Fatto da Harmo Modello con albero e pignone

[Features]
· Super-thin and high-power by adopting an elliptical cylinder.
· This has functions of angle fine adjustment, air cushion adjustment and rack and pinion adjustment, and backlash can be eliminated.
· System can be controlled by mounting magnetic sensors (optional).
· Very convenient for layout with a flat back.
· Best for compact designs, utilizing the spinning disk, with the advantage of super-thin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HR400-180A

Codice componente
HR400-180A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza conduttore del sensore
(mm)
Spia di funzionamento

273.90 €

89 giorni 0.3~0.83000LED rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato Profilo corpo principale Profilo blocco Angolo di oscillazione A 180°
Coppia(N▪m) 6–inf. a 10 Modalità di funzionamento A cremagliera singola Ambiente, applicazioni Standard
Rigidità e precisione Standard Valvola NA Energia cinetica ammessa(J) 0,005–inf. a 0,01
Dettagli energia cinetica ammessa(J) 0.015 Dettagli coppia(N▪m) 6 Supporto di montaggio Non disponibile
Regolatore di velocità Non disponibile Sensore magnetico Disponibile

Si trova sulla pagina di Attuatore Rotante Fatto da Harmo Modello con albero e pignone, il codice articolo è il seguente: HR400-180A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR400-180A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico