Super cilindro senza asta a magnete serie MRL2

Super cilindro senza asta a magnete serie MRL2
[Features]
· A new magnet style, rod-less cylinder with significantly improved life and operation stability by using a new lubrication system

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRL2-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-F-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-F-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-F-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-F-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-F-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-F-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-G-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-G-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-G-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-G-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-G-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-G-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GF-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-GF-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-GF-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-GF-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GF-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GF-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GL-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-GL-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-GL-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-GL-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GL-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GL-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GLF-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-GLF-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-GLF-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-GLF-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GLF-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-GLF-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-L-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-L-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-L-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-L-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-L-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-L-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-LF-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-LF-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-LF-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-LF-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-LF-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-LF-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-W-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-W-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-W-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-W-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-W-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-W-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-WF-6C-[50,​100,​150,​200]
MRL2-WF-10C-[50,​100,​150,​200,​250,​300]
MRL2-WF-16C-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]
MRL2-WF-20C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-WF-25C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
MRL2-WF-32C-[200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Driving Load Tolerance Classification (Vertical)
(kg)
Driving Load Tolerance (Vertical)
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Guida Velocità d'esercizio
(mm/s)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Min. Pressione di esercizio
(MPa)
Momento statico ammesso MA
(N•m)
Momento statico ammesso MB
(N•m)
Momento statico ammesso MC
(N•m)
Diametro collegamento Specifications Switch Cushion Piping Screw Type

-

1 14 giorni 50 ~ 2001~4.91406Without a guide50~50018200.30.1--M5Basic TypeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 50 ~ 3001~4.91.54010Without a guide50~50024260.30.3--M5Basic TypeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 100 ~ 5001~4.93.65516Without a guide50~50030320.21.2--M5Basic TypeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 7005~9.26.17420Without a guide50~50036380.22.5--M5Basic TypeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 7005~9.27.47025Without a guide50~50045480.23.3--Rc1/8Basic TypeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 7005~9.29.17832Without a guide50~50053560.24.5--Rc1/8Basic TypeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 2001~4.91406Without a guide1~20018200.30.1--M5Basic Shape (Slow Speed)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 3001~4.91.54010Without a guide1~20024260.30.3--M5Basic Shape (Slow Speed)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 100 ~ 5001~4.93.65516Without a guide1~20030320.21.2--M5Basic Shape (Slow Speed)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 7005~9.26.17420Without a guide1~20036380.22.5--M5Basic Shape (Slow Speed)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 200 ~ 7005~9.27.47025Without a guide1~20045480.23.3--Rc1/8Basic Shape (Slow Speed)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 7005~9.29.17832Without a guide1~20053560.24.5--Rc1/8Basic Shape (Slow Speed)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 16 giorni 50 ~ 2001~4.92406[Guida a slitta] Semplicità50~5004424-0.20.10.2M5Simplicity guide type 1 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 50 ~ 3001~4.93.14010[Guida a slitta] Semplicità50~50062260.30.60.20.6M5Simplicity guide type 1 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 100 ~ 5005~9.27.15516[Guida a slitta] Semplicità50~50074320.22.40.52.4M5Simplicity guide type 1 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1912.27420[Guida a slitta] Semplicità50~50088380.2515M5Simplicity guide type 1 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1914.97025[Guida a slitta] Semplicità50~500101480.26.63.76.6Rc1/8Simplicity guide type 1 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1918.27832[Guida a slitta] Semplicità50~500119560.295.39Rc1/8Simplicity guide type 1 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 2001~4.92406[Guida a slitta] Semplicità1~20044240.30.20.10.2M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 3001~4.93.14010[Guida a slitta] Semplicità1~20062260.30.60.20.6M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 100 ~ 5005~9.27.15516[Guida a slitta] Semplicità1~20074320.22.40.52.4M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1912.27420[Guida a slitta] Semplicità1~20088380.2515M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1914.97025[Guida a slitta] Semplicità1~200101480.26.63.76.6Rc1/8Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1918.27832[Guida a slitta] Semplicità1~200119560.295.39Rc1/8Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 50 ~ 2001~4.92406[Guida a slitta] Semplicità50~50044240.30.20.10.2M5Simplicity guide type 1 piston typeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 50 ~ 3001~4.93.14010[Guida a slitta] Semplicità50~50062260.30.60.20.6M5Simplicity guide type 1 piston typeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 100 ~ 5005~9.27.15516[Guida a slitta] Semplicità50~50074320.22.40.52.4M5Simplicity guide type 1 piston typeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 200 ~ 70010~1912.27420[Guida a slitta] Semplicità50~50088380.2515M5Simplicity guide type 1 piston typeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1914.97025[Guida a slitta] Semplicità50~500101480.26.63.76.6Rc1/8Simplicity guide type 1 piston typeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 200 ~ 70010~1918.27832[Guida a slitta] Semplicità50~500119560.295.39Rc1/8Simplicity guide type 1 piston typeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 2001~4.92406[Guida a slitta] Semplicità1~20044240.30.20.10.2M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 3001~4.93.14010[Guida a slitta] Semplicità1~20062260.30.60.20.6M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 100 ~ 5005~9.27.15516[Guida a slitta] Semplicità1~20074320.22.40.52.4M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1912.27420[Guida a slitta] Semplicità1~20088380.2515M5Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1914.97025[Guida a slitta] Semplicità1~200101480.26.63.76.6Rc1/8Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1918.27832[Guida a slitta] Semplicità1~200119560.295.39Rc1/8Simplicity guide type 1 piston type (fine speed type)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 50 ~ 2001~4.91406Without a guide50~50018200.30.1--M5Basic TypeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 50 ~ 3001~4.91.54010Without a guide50~50024260.30.3--M5Basic TypeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 100 ~ 5001~4.93.65516Without a guide50~50030320.21.2--M5Basic TypeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 7005~9.26.17420Without a guide50~50036380.22.5--M5Basic TypeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 200 ~ 7005~9.27.47025Without a guide50~50045480.23.3--Rc1/8Basic TypeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 7005~9.29.17832Without a guide50~50053560.24.5--Rc1/8Basic TypeA / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 2001~4.91406Without a guide1~20018200.30.1--M5Basic Shape (Slow Speed)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 3001~4.91.54010Without a guide1~20024260.30.3--M5Basic Shape (Slow Speed)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 100 ~ 5001~4.93.65516Without a guide1~20030320.21.2--M5Basic Shape (Slow Speed)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 7005~9.26.17420Without a guide1~20036380.22.5--M5Basic Shape (Slow Speed)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 7005~9.27.47025Without a guide1~20045480.23.3--Rc1/8Basic Shape (Slow Speed)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 7005~9.29.17832Without a guide1~20053560.24.5--Rc1/8Basic Shape (Slow Speed)A / AvailableRubber Air CushionRc Screws

-

1 13 giorni 50 ~ 2001~4.92406[Guida a slitta] Semplicità50~50044240.30.20.10.2M5Simplicity guide type 2 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 50 ~ 3001~4.93.14010[Guida a slitta] Semplicità50~50062260.30.60.20.6M5Simplicity guide type 2 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 100 ~ 5005~9.27.15516[Guida a slitta] Semplicità50~50074320.22.40.52.4M5Simplicity guide type 2 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1912.27420[Guida a slitta] Semplicità50~50088380.2515M5Simplicity guide type 2 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1914.97025[Guida a slitta] Semplicità50~500101480.26.63.76.6Rc1/8Simplicity guide type 2 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 14 giorni 200 ~ 70010~1918.27832[Guida a slitta] Semplicità50~500119560.295.39Rc1/8Simplicity guide type 2 piston typeNARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 2001~4.92406[Guida a slitta] Semplicità1~20044240.30.20.10.2M5Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 50 ~ 3001~4.93.14010[Guida a slitta] Semplicità1~20062260.30.60.20.6M5Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 100 ~ 5005~9.27.15516[Guida a slitta] Semplicità1~20074320.22.40.52.4M5Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1912.27420[Guida a slitta] Semplicità1~20088380.2515M5Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1914.97025[Guida a slitta] Semplicità1~200101480.26.63.76.6Rc1/8Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

-

1 23 giorni 200 ~ 70010~1918.27832[Guida a slitta] Semplicità1~200119560.295.39Rc1/8Simplicity guide type 2 piston type (fine speed type)NARubber Air CushionRc Screws

Loading...

Informazioni di base

Tipo Rodless Cylinder Materiale tavola Aluminum Alloy Giunto cilindro senza barra Magnetic
Ambiente d'esercizio General Purpose Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato Pressione di esercizio max.(MPa) 0.7

Supporto tecnico