Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Trattamento superficie tavola | Velocità d'esercizio (mm/s) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Diametro collegamento | Specifications | Clean Specifications *Table Length Differs From Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.76 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 10 | 58 | 6 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 10 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
234.41 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 20 | 58 | 6 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 20 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 20 | 58 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
257.18 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 30 | 68 | 6 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 giorni | 30 | 68 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 giorni | 30 | 68 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
283.11 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 40 | 88 | 6 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 40 | 88 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 40 | 88 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
307.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 50 | 98 | 6 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 25 | 21 | M3 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 50 | 98 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 50 | 98 | 6 | - | 50~ | 25 | 21 | M3 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
241.49 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10 | 57 | 8 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 10 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
241.49 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 20 | 57 | 8 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 20 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 20 | 57 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
266.03 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | 67 | 8 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 giorni | 30 | 67 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 giorni | 30 | 67 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
290.56 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 40 | 86 | 8 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 40 | 86 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 40 | 86 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
315.10 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 50 | 96 | 8 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 50 | 96 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 50 | 96 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
374.68 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 121 | 8 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 30 | 25 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 giorni | 75 | 121 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 giorni | 75 | 121 | 8 | - | 50~ | 30 | 25 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10 | 79 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 10 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 20 | 79 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 20 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 20 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
273.87 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 30 | 79 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 30 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 30 | 79 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
298.41 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 40 | 89 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 40 | 89 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 40 | 89 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
323.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 50 | 99 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 giorni | 50 | 99 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 giorni | 50 | 99 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
384.42 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 75 | 133 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 13 giorni | 75 | 133 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 13 giorni | 75 | 133 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
443.49 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 100 | 158 | 12 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 40 | 30 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 100 | 158 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 100 | 158 | 12 | - | 50~ | 40 | 30 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
281.84 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10 | 83.5 | 16 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 50 | 38 | M5 | Standard Form | - | |
- | 1 | 19 giorni | 10 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping | ||
281.84 € | 1 | 50 giorni | 20 | 83.5 | 16 | [Anodizzato trasparente] Alluminio anodizzato | 50~500 | 50 | 38 | M5 | Standard Form | - | ||
- | 1 | 19 giorni | 20 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | No (Standard) | ||
- | 1 | 19 giorni | 20 | 83.5 | 16 | - | 50~ | 50 | 38 | M5 | Standard Type | Exhaust Treatment / Vacuum Sweeping |
Loading...
Tipo | Tavola di scorrimento | Materiale tavola | Aluminum Alloy | Guida | Linear Guide |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(MPa) | 0.7 | Min. Pressione di esercizio(MPa) | 0.15 |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Trattamento superficie tavola
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Specifications
Clean Specifications *Table Length Differs From Standard
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali