Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (max) | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Rated Pressure (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 giorni | 0kPa | - | - | 100 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | Filettatura maschio | 0 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Analogico | - | 0 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | - | 100 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | Filettatura maschio | - | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Analogico | - | - | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Collettore aperto NPN | - | 100 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio | - | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Analogico | - | - | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | - | 100 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | Filettatura maschio | 0 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Analogico | - | 0 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | - | 100 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | Filettatura maschio | - | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Analogico | - | - | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | - | 100 kPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | - | Filettatura maschio | 1 MPa | ||
1 | 25 giorni | 0kPa | Analogico | - | 1 MPa |
Loading...
Tipo | Pressostato | Tipo di fluido | Aria | Caratteristiche del liquido | Non corrosivo |
---|---|---|---|---|---|
A pressione | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 | Numero di ingressi | 1 |
Numero di uscite | 1 | Isteresi(%FS) | ±1 | Materiale corpo principale | Resina |
Display | NA | Componenti di azionamento | Trimmer | Luce | Disponibile |
Standard acquisiti | CE | IP | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Rated Pressure (Max.)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali