Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Uscita tensione analogica (V) | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 2 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 6 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 6 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 6 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 6 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 3 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 4 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 1 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | - | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 1–5V DC | Brackets Included | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | No (Standard) | ||
1 | 13 giorni | 5 | Collettore aperto NPN / Collettore aperto PNP | Tensione | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1/8 / 2 | 0–10V DC | Brackets Included |
Loading...
Tipo | Sensore di portata | Tipo di fluido | Aria / Azoto | Caratteristiche del liquido | Non corrosivo |
---|---|---|---|---|---|
A pressione | Standard | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 |
Gamma umidità di esercizio(%) | ::85 | Numero di ingressi | 2 | Numero di uscite | 3 |
Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 24 | Isteresi(%FS) | ±3 |
Direzione flusso | Da sinistra a destra | Materiale corpo principale | Lega di alluminio | Display | Digitale |
Componenti di azionamento | Digitale | IP | IP64 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Bracket
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali