Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di filtrazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Direzione flusso | Capacità di scarico (cm3) | Bowl material details | Element | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | [Rc (R)] Rc / [Rc (R)] Rc (R) | 3/8 | Manuale | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Manuale | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Polycarbonate | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A destra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Con galleggiante automatico | Resina | A sinistra | 25 | Nylon | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Manuale | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Manuale | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.3μm | G | 3/8 | Manuale | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | 0.01μm | G | 3/8 | Manuale | - | A sinistra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White | ||
- | 1 | 14 giorni | Carbone attivo | G | 3/8 | Manuale | - | A destra | 25 | Metal, with Manual Drain Valve | - | White |
Loading...
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | Aria secca comune / Aria contenente concentrazione di olio | Protezione vaschetta | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::1.0 |
Configura
Proprietà di base
Livello di filtrazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Capacità di scarico(cm3)
Bowl material details
Element
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali