• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a diaframma a L ad azionamento pneumatico ad azione singola

Valvola a diaframma a L ad azionamento pneumatico ad azione singola
  • Sconto volumi elevati

This product successfully passed a 100,000-cycle opening and closing bench test due to the durability of PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE. Does not absorb color or odors. Simple maintenance. The sliding parts of the valve are shielded from outside air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBS-L-PSS-1.0S
NBS-L-PSS-1.0S-SWBOX2
NBS-L-PSS-1.5S
NBS-L-PSS-1.5S-SWBOX2
NBS-L-PSS-2.0S
NBS-L-PSS-2.0S-SWBOX2
NBS-L-PSS-2.5S
NBS-L-PSS-2.5S-SWBOX2
NBS-L-PSS-3.0S
NBS-L-PSS-3.0S-SWBOX2
NBS-L-PSS-8A
NBS-L-PSS-8A-SWBOX2
NBS-L-PSS-10A
NBS-L-PSS-10A-SWBOX2
NBS-L-PSS-15A
NBS-L-PSS-15A-SWBOX2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Comando cilindro Misura

952.38 €

Disponibile 45 giorni 23Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola1.0S

1,193.65 €

Disponibile 45 giorni 23Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola1.0S

1,238.10 €

Disponibile 45 giorni 35.7Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola1.5S

1,479.37 €

Disponibile 45 giorni 35.7Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola1.5S

1,555.56 €

Disponibile 45 giorni 47.8Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola2.0S

1,796.83 €

Disponibile 45 giorni 47.8Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola2.0S

2,273.02 €

Disponibile 45 giorni 59.5Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola2.5S

2,514.29 €

Disponibile 45 giorni 59.5Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola2.5S

2,920.63 €

Disponibile 50 giorni 72.3Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola3.0S

3,161.90 €

Disponibile 50 giorni 72.3Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola3.0S

882.54 €

Disponibile 45 giorni 10.5Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola8A

1,123.81 €

Disponibile 45 giorni 10.5Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola8A

882.54 €

Disponibile 45 giorni 14Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola10A

1,123.81 €

Disponibile 45 giorni 14Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola10A

882.54 €

Disponibile 45 giorni 17.5Virola0~145[Ad azione singola] Ad azione singola15A

1,123.81 €

Disponibile 45 giorni 17.5Virola0~145[Ad azione singola] Con scatola interruttore ad azione singola15A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diaframma Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Ad azionamento pneumatico
Materiale guarnizione PTFE Massima pressione(MPa) 0.4 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata)
Valvola a sfera A 2 vie Direzione raccordo Tipo L Pressione aria d'esercizio(MPa) 0,4-0.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico