• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera a 3 vie manuale a calibro piccolo

Valvola a sfera a 3 vie manuale a calibro piccolo
  • Sconto volumi elevati

The BV type ball valve is designed to support 2- or 3-way flow channel switching. The valve body and nozzle are divided in three pieces allowing easy disassembly and maintenance.
*The CAD data for this series is being revised. This will be made available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3BV-M-C-8A-P
3BV-M-C-10A-P
3BV-M-C-15A-P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura

298.41 €

Disponibile 34 giorni 10.5Virola0~958A

304.76 €

Disponibile Preventivo 14Virola0~9510A

311.11 €

Disponibile 44 giorni 17.5Virola0~9515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione PTFE Massima pressione(MPa) 0.7 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata)
Valvola a sfera Diametro piccolo a tre vie Direzione raccordo A 3 vie Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico