Codice articolo del costruttore: 2BM-C-1.5S-S
Marca: OSAKA SANITARY
Prezzo: 483.50 €
Tempi di consegna: 45 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2BM-C-1.5S-S
Tipo | Sfera | Liquido applicabile | Acqua | Tipo di azionamento | Manuale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | PTFE | D.I. d(Ø) | 35.7 | Massima pressione(MPa) | 0.7 |
Finitura superficie | Superficie interna/esterna lucidata | Valvola a sfera | A 2 vie | Direzione raccordo | Tipo dritto |
Tipo raccordo | Virola | Materiale maniglia | Resina | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::95 |
Pressione aria d'esercizio(MPa) | Non disponibile | Misura | 1.5S | Materiale guarnizione | Gomma siliconica |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera a 2 vie manuale, il codice articolo è il seguente: 2BM-C-1.5S-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2BM-C-1.5S-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali