• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a diaframma a F tipo manuale

Valvola a diaframma a F tipo manuale
  • Sconto volumi elevati

This product successfully passed a 100,000-cycle opening and closing bench test thanks to high-durability PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE prevents absorption of colors or odors. Simple maintenance. The sliding portion of the valve is blocked from outside air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBS-F-MH-2.0S
NBS-F-MH-2.5S
NBS-F-MH-3.0S
NBS-F-ML-1.0S
NBS-F-ML-1.5S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura

2,247.62 €

Disponibile 39 giorni 47.8Virola0~1452.0S

3,142.86 €

Disponibile 39 giorni 59.5Virola0~1452.5S

3,530.16 €

Disponibile 49 giorni 72.3Virola0~1453.0S

1,434.92 €

Disponibile 39 giorni 23Virola0~1451.0S

1,917.46 €

Disponibile 39 giorni 35.7Virola0~1451.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diaframma Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione PTFE Massima pressione(MPa) 0.4 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata)
Valvola a sfera A 3 vie Direzione raccordo Tipo F Materiale maniglia Acciaio inox
Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico