Valvola serbatoio a separazione con flangia a F manuale

Valvola serbatoio a separazione con flangia a F manuale
  • Sconto volumi elevati

Cleared a benchmark test for 100,000 + opening and closing operations thanks to its highly durable PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE. Does not absorb colors or odors. Simple maintenance. The sliding portion of the valve shields against external air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBS-TBF-MW-1.0S
NBS-TBF-MW-1.5S
NBS-TBF-MW-2.0S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura

952.38 €

Disponibile 44 giorni 23Virola0~1451.0S

1,174.60 €

Disponibile 44 giorni 35.7Virola0~1451.5S

1,434.92 €

Disponibile 44 giorni 47.8Virola0~1452.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diaframma Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione PTFE Massima pressione(MPa) 0.4 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata)
Valvola a sfera A 2 vie Direzione raccordo Fondo serbatoio Materiale maniglia Acciaio inox
Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico