• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a diaframma a T manuale

Valvola a diaframma a T manuale
  • Sconto volumi elevati

Cleared a benchmark test for 100,000 + opening and closing operations thanks to its highly durable PTFE. Minimizes fluid stagnation. Special PTFE. Does not absorb colors or odors. Simple maintenance. The sliding portion of the valve shields against external air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBS-T-MH-2.0S
NBS-T-MH-2.5S
NBS-T-MH-3.0S
NBS-T-MW-1.0S
NBS-T-MW-1.5S
NBS-T-MW-8A
NBS-T-MW-10A
NBS-T-MW-15A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura

1,174.60 €

Disponibile 34 giorni 47.8Virola0~1452.0S

1,923.81 €

Disponibile 39 giorni 59.5Virola0~1452.5S

2,438.10 €

Disponibile 49 giorni 72.3Virola0~1453.0S

673.02 €

Disponibile 34 giorni 23Virola0~1451.0S

838.10 €

Disponibile 34 giorni 35.7Virola0~1451.5S

634.92 €

Disponibile 34 giorni 10.5Virola0~1458A

634.92 €

Disponibile 34 giorni 14Virola0~14510A

634.92 €

Disponibile 34 giorni 17.5Virola0~14515A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diaframma Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione PTFE Massima pressione(MPa) 0.4 Finitura superficie Hairline (Superficie interna lucidata)
Valvola a sfera A 3 vie Direzione raccordo Tipo T Materiale maniglia Acciaio inox
Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico