• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Comando elettrico, valvola a farfalla

Comando elettrico, valvola a farfalla
  • Sconto volumi elevati

Lightweight and compact design. *The CAD data for this series is being revised. This will be made available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB-EC-C-1.0S-F
RB-EC-C-1.5S-F
RB-EC-C-2.0S-F
RB-EC-C-2.5S-F
RB-EC-C-3.0S-F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(Ø)
Tipo raccordo Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Misura

1,968.25 €

Disponibile 65 giorni 23Virola-5~951.0S

2,003.73 €

Disponibile 65 giorni 35.7Virola-5~951.5S

2,815.87 €

Disponibile 65 giorni 47.8Virola-5~952.0S

2,887.54 €

Disponibile 65 giorni 59.5Virola-5~952.5S

2,977.78 €

Disponibile 65 giorni 72.3Virola-5~953.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Farfalla Liquido applicabile Acqua Tipo di azionamento Azionamento con motore elettrico
Materiale guarnizione Gomma fluorurata Massima pressione(MPa) 0.7 Finitura superficie Granigliatura
Valvola a sfera A 2 vie Direzione raccordo Tipo dritto Con valvola a farfalla Ad azionamento elettrico
Valvola a farfalla, con attuatore elettrico Attuatore di comando elettrico Pressione aria d'esercizio(MPa) Non disponibile Tempo di apertura/chiusura(sec) 15
Materiale guarnizione Gomma fluorurata

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico