• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Coibentazione per ECS Modello HF

Coibentazione per ECS Modello HF

Nipple shape helps prevent pooling of liquids making it more sanitary. The hose inner tube has a cover and a nipple shape, making it resistant to cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECS25HF[1S,​1S-1S]-L[0.27-50/0.01]
ECS38HF[1.5S,​1.5S-1.5S]-L[0.35-40/0.01]
ECS50HF[2S,​2S-2S]-L[0.4-40/0.01]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Con raccordi in metallo Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Fitting Fastener Hose Length
(m)
L

-

Preventivo 102533Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare180-5~60-0.1~0.11S0.27 ~ 50L

-

Preventivo 103848Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare390-5~60-0.1~0.11.5S0.35 ~ 40L

-

Preventivo 105062Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare520-5~60-0.1~0.12S0.4 ~ 40L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Alimenti Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Resina a base poliolefina + Resina a base stirene Colore Bianco latte Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) + Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico