• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Coibentazione per TFB Modello HF

Coibentazione per TFB Modello HF

A sanitary nipple-shaped part that makes liquid pooling difficult. The cover and nipple shape makes cutting of the hose inner tube difficult, and is therefore safe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFB25HF[1S,​1S-1S]-L[0.27-50/0.01]
TFB38HF[1.5S,​1.5S-1.5S]-L[0.35-50/0.01]
TFB50HF[2S,​2S-2S]-L[0.4-40/0.01]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Con raccordi in metallo Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Fitting Fastener Hose Length
(m)
L

-

Preventivo 102533Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare165-5~700~0.61S0.27 ~ 50L

-

Preventivo 103848Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare300-5~700~0.41.5S0.35 ~ 50L

-

Preventivo 105062Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare440-5~700~0.32S0.4 ~ 40L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Alimenti Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Colore Trasparente naturale Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) + Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico