Coibentazione per TFS Modello HF

Coibentazione per TFS Modello HF

A sanitary nipple-shaped part that helps prevent liquid pooling. The cover and nipple shape makes cutting of the hose inner tube difficult, and is therefore safe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFS25HF[1S,​1S-1S]-L[0.27-50/0.01]
TFS38HF[1.5S,​1.5S-1.5S]-L[0.35-40/0.01]
TFS50HF[2S,​2S-2S]-L[0.4-40/0.01]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Con raccordi in metallo Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Fitting Fastener Hose Length
(m)
L

-

Preventivo 102533Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare100-5~70-0.1~0.31S0.27 ~ 50L

-

Preventivo 103848Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare150-5~70-0.1~0.21.5S0.35 ~ 40L

-

Preventivo 105062Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare200-5~70-0.1~0.22S0.4 ~ 40L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Alimenti Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Colore Trasparente naturale Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) + Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico