Presellatura HF da TSIS

Presellatura HF da TSIS

Nipple shape that does not readily stop liquid and so is hygienic. The inner pipe of the hose has a cover and nipple shape that do not break readily, making it safer.

[Features]
· Less likely to collapse and can ensure pumping and vacuum at high temperature (150℃).
· Excellent resistance to heat and cold (operating temperature range of -30° to 150℃).
· Hygienic due to rust-resistant SUS304 reinforcement material.
· Excellent pressure resistance due to specially knitted reinforcement structure.
· High degree of transparency enables viewing fluid, providing reliability.
· Conforms to the Food Hygiene Law (1951 Ministry of Health, Labour and Welfare notice No. 52, 2006 Ministry of Health, Labour and Welfare notice No. 201).
· Conforms to FDA (US Food and Drug Administration) standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSIS19HF1S-1S-L[0.3-10/0.01]
TSIS19HF1S-L[0.3-10/0.01]
TSIS19HF15A-15A-L[0.3-10/0.01]
TSIS19HF15A-L[0.3-10/0.01]
TSIS25HF1S-1S-L[0.4-10/0.01]
TSIS25HF1S-L[0.4-10/0.01]
TSIS25HF1.5S-1.5S-L[0.4-10/0.01]
TSIS25HF1.5S-L[0.4-10/0.01]
TSIS32HF[1.5S,​1.5S-1.5S]-L[0.45-10/0.01]
TSIS38HF1.5S-1.5S-L[0.5-10/0.01]
TSIS38HF1.5S-L[0.5-10/0.01]
TSIS38HF2S-2S-L[0.5-10/0.01]
TSIS38HF2S-L[0.5-10/0.01]
TSIS50HF[2S,​2S-2S]-L[0.6-5/0.01]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Raccordi in metallo per montaggio Con raccordi in metallo Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Fitting Fastener Hose Length
(m)
L

-

Preventivo 101928.5Sui due latiRaccordo virola a crimpare120-30~150-0.1~0.7-0.3 ~ 10L

-

Preventivo 101928.5Un latoRaccordo virola a crimpare120-30~150-0.1~0.7-0.3 ~ 10L

-

Preventivo 101928.5Sui due latiRaccordo virola a crimpare120-30~150-0.1~0.7-0.3 ~ 10L

-

Preventivo 101928.5Un latoRaccordo virola a crimpare120-30~150-0.1~0.7-0.3 ~ 10L

-

Preventivo 102535.5Sui due latiRaccordo virola a crimpare180-30~150-0.1~0.7-0.4 ~ 10L

-

Preventivo 102535.5Un latoRaccordo virola a crimpare180-30~150-0.1~0.7-0.4 ~ 10L

-

Preventivo 102535.5Sui due latiRaccordo virola a crimpare180-30~150-0.1~0.7-0.4 ~ 10L

-

Preventivo 102535.5Un latoRaccordo virola a crimpare180-30~150-0.1~0.7-0.4 ~ 10L

-

Preventivo 103243.5Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare225-30~150-0.1~0.71.5S0.45 ~ 10L

-

Preventivo 103850.5Sui due latiRaccordo virola a crimpare280-30~150-0.1~0.7-0.5 ~ 10L

-

Preventivo 103850.5Un latoRaccordo virola a crimpare280-30~150-0.1~0.7-0.5 ~ 10L

-

Preventivo 103850.5Sui due latiRaccordo virola a crimpare280-30~150-0.1~0.7-0.5 ~ 10L

-

Preventivo 103850.5Un latoRaccordo virola a crimpare280-30~150-0.1~0.7-0.5 ~ 10L

-

Preventivo 105064.5Un lato / Sui due latiRaccordo virola a crimpare390-30~150-0.1~0.32S0.6 ~ 5L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Alimenti Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Gomma siliconica Colore Bianco latte Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) + Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico