GR Ruota girevole giá montata Modello con piastra

GR Ruota girevole giá montata Modello con piastra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A single bearing type compact caster with a simple structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GR-25N
GR-25R
GR-25UR
GR-32N
GR-32R
GR-32UR
GR-38N
GR-38R
GR-38UR
GR-50EL
GR-50N
GR-50R
GR-50UR
GR-65N
GR-65RH
GR-65UR
GR-75EL
GR-75N
GR-75RH
GR-75UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico

1.06 €

0.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035~35.0010[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36182512Carico leggero

1.12 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-35~35.008GommaNAFori rotondi (Due fori)29-36182512Carico leggero

1.33 €

0.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035~35.0010[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36182512Carico leggero

1.23 €

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042~35.0018[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36203214Carico leggero

1.20 €

1 Disponibile 5 giorni -42~35.0012GommaNAFori rotondi (Due fori)29-36203214Carico leggero

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1042~35.0018[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36203214Carico leggero

1.59 €

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050~35.0028[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo361546253816Carico leggero

1.88 €

1 5 giorni -50~35.0020GommaNAForo rotondo361546253817Carico leggero

1.87 €

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050~35.0028[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo361546253816Carico leggero

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni -65~35.0025ElastomeroResistenza chimicaForo rotondo452558405020Carico leggero

2.72 €

1 Disponibile 5 giorni 106535.01~80.0038[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo452558405021Carico leggero

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni -65~35.0030GommaNAForo rotondo452558405020Carico leggero

4.50 €

1 5 giorni 106535.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo452558405021Carico leggero

4.30 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108035.01~80.0055[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo552870476525Carico leggero/medio

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni -8035.01~80.0040GommaNAForo rotondo552870476525Carico leggero

8.20 €

1 5 giorni 108035.01~80.0055[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo552870476525Carico leggero/medio

5.44 €

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9035.01~80.0050ElastomeroResistenza chimicaForo rotondo552870477527Carico leggero/medio

4.76 €

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109035.01~80.0065[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo552870477525Carico leggero/medio

7.00 €

1 Disponibile 5 giorni -9035.01~80.0050GommaNAForo rotondo552870477525Carico leggero/medio

9.82 €

1 Disponibile 5 giorni 109035.01~80.0065[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo552870477526Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico