Ruota girevole con perno G (Cuscinetto Singolo) Modello con piastra

Ruota girevole con perno G (Cuscinetto Singolo) Modello con piastra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A single bearing type compact caster with a simple structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-25N
G-25R
G-25UR
G-32N
G-32R
G-32UR
G-38N
G-38R
G-38UR
G-50EL
G-50N
G-50R
G-50UR
G-65N
G-65RH
G-65UR
G-75EL
G-75N
G-75RH
G-75UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

1.21 €

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035~35.0010[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli28233530251221Carico leggero

1.23 €

1 Disponibile 5 giorni -35~35.008GommaNA28233530251221Carico leggero

1.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1035~35.0010[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli28233530251221Carico leggero

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1042~35.0018[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli30243832321427Carico leggero

1.53 €

1 Disponibile 5 giorni -42~35.0012GommaNA30243832321427Carico leggero

1.75 €

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042~35.0018[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli30243832321427Carico leggero

2.15 €

1.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050~35.0028[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli36284638381632Carico leggero

1.94 €

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-50~35.0020GommaNA36284638381732Carico leggero

2.74 €

1.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050~35.0028[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli36284638381632Carico leggero

3.45 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-65~35.0025ElastomeroResistenza chimica46355947502042Carico leggero

3.33 €

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106535.01~80.0038[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli46355947502142Carico leggero

3.36 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-65~35.0030GommaNA46355947502042Carico leggero

4.62 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106535.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli46355947502142Carico leggero

4.81 €

2.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108035.01~80.0055[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55427058652554Carico leggero/medio

7.05 €

1 Disponibile 5 giorni -8035.01~80.0040GommaNA55427058652554Carico leggero

9.17 €

1 5 giorni 108035.01~80.0055[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55427058652554Carico leggero/medio

7.08 €

1 5 giorni -9035.01~80.0050ElastomeroResistenza chimica55427058752759Carico leggero/medio

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 109035.01~80.0065[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55427058752559Carico leggero/medio

5.71 €

3.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9035.01~80.0050GommaNA55427058752559Carico leggero/medio

10.71 €

1 Disponibile 5 giorni 109035.01~80.0065[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55427058752659Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico