HG Ruota girevole con perno Modello con piastra

HG Ruota girevole con perno Modello con piastra

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HG-50GNB
HG-50GNB(P54X36)
HG-65AU
HG-65GNB
HG-65GNBS
HG-65PB
HG-75GNB
HG-75GNBS
HG-75PB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella Codice JAN Codice d'ordine

21.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1068140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli50506464502851Carico medioNA--

21.46 €

1 5 giorni 1068140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli54367054502851Carico medioNA--

38.80 €

1 Disponibile 5 giorni -92220.01~320.00NA300[uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminioResistenza agli oli / Termoresistenza71719090653857Carico pesanteNA4580322260574440-5081

32.01 €

1 5 giorni 1092220.01~320.00NA300[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090653857Carico medioDisponibile4562182579119437-2409

36.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1092220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento300[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090653867Carico medioDisponibile4580322260376437-2417

42.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1092220.01~320.00NA300Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090653857Carico pesanteDisponibile--

34.53 €

1 5 giorni 10106220.01~320.00NA320[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090753861Carico pesanteDisponibile4562182579126437-2425

37.99 €

1 5 giorni 10106220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento320[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090753867Carico pesanteDisponibile4580322260383437-2433

51.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10106220.01~320.00NA320Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica71719090753861Carico pesanteDisponibile--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione

Supporto tecnico