Codice articolo del costruttore: GUJ2K-130S
Marca: YUEI CASTER
Prezzo: 49.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GUJ2K-130S
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 170 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Carico ammesso(daN) | 160 | Materiale bozzello | Uretano espanso con lamina di nylon |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 75(80) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 75(80) | Lunghezza piastra(mm) | 102 |
Larghezza piastra(mm) | 102 | Diam. rotella D(Ø) | 130 | Largh. bozzello(mm) | 40 |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Raggio di rotazione(mm) | 110 | Categoria di carico | Carico medio |
Combinazione di passi per fori asolati | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Freno | Disponibile | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno J2K-S Modello con piastra (Con parti di perno bloccabili), il codice articolo è il seguente: GUJ2K-130S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GUJ2K-130S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali