Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GUJ2-150 |
NJ2-130 |
NJ2-150 |
WJ2-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 190 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 150 | 115 | |
31.62 € | 1 | 5 giorni | 170 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 130 | 105 | ||
34.62 € | 1 | 5 giorni | 190 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 150 | 115 | ||
34.34 € | 1 | 5 giorni | 170 | 160 | Gomma | NA | 130 | 105 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 75(80) |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 75(80) | Lunghezza piastra(mm) | 102 | Larghezza piastra(mm) | 102 |
Largh. bozzello(mm) | 40 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio |
Combinazione di passi per fori asolati | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali