Ruota orientabile K2 Modello con piastra

Ruota orientabile K2 Modello con piastra
[Caratteristiche] Ruote industriali generiche per il trasporto di oggetti pesanti. [Applicazioni] Utilizzate per carrelli a piattaforma con orientamento di marcia, cestelli di stoccaggio e aree umide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GUK2-150
NK2-130
NK2-150
WK2-130
WK2-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)

35.84 €

1 5 giorni 190180[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli104110150

24.40 €

1 5 giorni 170150[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli102102130

24.81 €

1 5 giorni 190160[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli104110150

26.81 €

1 5 giorni 170160GommaNA102102130

28.04 €

1 5 giorni 190180GommaNA102102150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(80)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80) Largh. bozzello(mm) 40 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Combinazione di passi per fori asolati 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico