Ruota Orientabile LR Modello con piastra Montata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR-50N
LR-50R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Largh. bozzello
(mm)

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 35.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli21

3.52 €

1 12 giorni ~35.0030GommaNA20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio H(mm) 65 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 45
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 25 Lunghezza piastra(mm) 58 Larghezza piastra(mm) 40
Diam. rotella D(Ø) 50 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico