Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Lunghezza asse (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 59 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | NA | M12 | 40 | 17 | 41 | Carico leggero | 14 | - | - | |
3.38 € | 1 | 5 giorni | - | 59 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | NA | M12 | 40 | 17 | 41 | Carico leggero | 35 | 4562182576651 | 360-9014 | ||
3.38 € | 1 | 10 giorni | - | 59 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | NA | UNF1/2 | 40 | 17 | 41 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
3.38 € | 1 | 7 giorni | - | 59 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | NA | W3/8 | 40 | 17 | 41 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
4.40 € | 1 | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 14 | 4562182579553 | 412-6963 | ||
4.40 € | 1 | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 35 | 4562182579782 | 412-6971 | ||
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | 49 | Carico leggero | 35 | 4562182579829 | 412-6998 | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 68 | 35.01~80.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 21 | 47 | Carico leggero | 14 | - | - | |
3.42 € | 1 | 10 giorni | - | 68 | 35.01~80.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 50 | 21 | 47 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
3.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 68 | 35.01~80.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 50 | 21 | 47 | Carico leggero | 14 | - | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | M12 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 14 | - | - | |
3.13 € | 1 | 7 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | M12 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 35 | 4562182576668 | 360-9073 | ||
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | UNF1/2 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 14 | - | - | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | W3/8 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 14 | - | - | |
5.37 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | 4562182579805 | 412-7021 | ||
5.37 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12(P1.75) | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 35 | 4562182579812 | 412-7030 | ||
6.24 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | 14 | 4562182579843 | 412-7048 | ||
6.24 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12(P1.75) | 65 | 21 | 57 | Carico leggero | 35 | 4562182579850 | 412-7056 | ||
5.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
4.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12(P1.75) | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 35 | - | - | ||
4.81 € | 1 | 10 giorni | - | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
4.81 € | 1 | 10 giorni | - | 85 | 35.01~80.00 | NA | 35 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
6.80 € | 1 | 7 giorni | - | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | M12 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
5.77 € | 1 | 7 giorni | - | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | M12(P1.75) | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 35 | - | - | ||
5.77 € | 1 | 10 giorni | - | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
5.77 € | 1 | 10 giorni | - | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | NA | W3/8 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
7.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
6.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12(P1.75) | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 35 | - | - | ||
6.74 € | 1 | 10 giorni | - | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 65 | 21 | 56 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
6.13 € | 1 | 5 giorni | - | 95 | ~35.00 | NA | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | 4562182579577 | 412-7081 | ||
6.13 € | 1 | 5 giorni | - | 95 | ~35.00 | NA | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 35 | 4562182579584 | 412-7099 | ||
6.99 € | 1 | 5 giorni | - | 95 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | 4562182579621 | 412-7102 | ||
6.99 € | 1 | 5 giorni | - | 95 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 35 | 4562182579638 | 412-7111 | ||
6.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | 14 | - | - | ||
5.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | 35 | - | - | |
5.37 € | 1 | 10 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | 14 | - | - | ||
7.95 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | NA | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
6.43 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | NA | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 35 | - | - | ||
6.43 € | 1 | 10 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | NA | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
6.43 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 35 | Gomma | NA | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
8.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 95 | 35.01~80.00 | NA | 45 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
7.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 95 | 35.01~80.00 | NA | 45 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 35 | - | - | ||
7.10 € | 1 | 10 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 45 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
7.10 € | 1 | 10 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 35 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | W3/8 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Lunghezza asse(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali