MG Ruota girevole con perno Modello con piastra

MG Ruota girevole con perno Modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A compact caster with good stability and high load resistance thanks to its low mounting height and wide body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-65N
MG-75N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

8.54 €

1 5 giorni 829076449570652855Carico leggero/medio

11.17 €

1 Disponibile 5 giorni 93100876010580753559Carico medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico