Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SA-50N |
SA-50R |
SA-65N |
SA-65RH |
SA-75N |
SA-75RH |
SA-100W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Superficie di base, □ A (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 31 | 50 | 21 | 47 | Carico leggero | NA | |
5.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 65 | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | 31 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | NA | |
11.76 € | 1 | 5 giorni | - | 88 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 45 | 65 | 25 | 61 | Carico leggero/medio | NA | ||
13.96 € | 1 | 5 giorni | - | 88 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | 45 | 65 | 25 | 61 | Carico leggero/medio | NA | ||
12.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 96 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 45 | 75 | 25 | 66 | Carico leggero/medio | NA | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 96 | 35.01~80.00 | 60 | Gomma | NA | 45 | 75 | 25 | 66 | Carico leggero/medio | NA | |
24.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 132 | 80.01~140.00 | 90 | Gomma | NA | 45 | 100 | 32 | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Tipo angolato | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Ripiani in acciaio, mobili in legno |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Superficie di base, □ A(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali