Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetti rotella | Angolo piastra specificato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 75 | 27 | NA | 45L | ||
9.34 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 75 | 27 | NA | 45R | ||
9.34 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 75 | 27 | NA | 90 | ||
7.78 € | 1 | 5 giorni | 93 | - | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 25 | NA | 0 | ||
7.78 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 25 | NA | 45L | ||
7.78 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 25 | NA | 45R | ||
10.15 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | NA | 45L | ||
10.15 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | NA | 45R | ||
10.15 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | NA | 90 | ||
13.79 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | Disponibile | 0 | ||
13.79 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | Disponibile | 45L | ||
13.79 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | Disponibile | 45R | ||
13.79 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 75 | 27 | Disponibile | 90 | ||
8.92 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | Gomma | NA | 75 | 25 | NA | 45L | ||
8.92 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | Gomma | NA | 75 | 25 | NA | 45R | ||
8.92 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 60 | Gomma | NA | 75 | 25 | NA | 90 | ||
14.66 € | 1 | 11 giorni | 93 | Silenziosa | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 26 | Disponibile | 45L | ||
14.66 € | 1 | 11 giorni | 93 | Silenziosa | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 26 | Disponibile | 45R | ||
11.33 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 26 | NA | 45L | ||
11.33 € | 1 | 11 giorni | 93 | - | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 26 | NA | 45R | ||
11.33 € | 1 | 14 giorni | 93 | - | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 75 | 26 | NA | 90 | ||
12.78 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 100 | 27 | NA | 45L | ||
12.78 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 100 | 27 | NA | 45R | ||
12.78 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 100 | 27 | NA | 90 | ||
10.82 € | 1 | 14 giorni | 122 | - | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 25 | NA | 0 | ||
13.85 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | NA | 45L | ||
13.85 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | NA | 45R | ||
13.85 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | NA | 90 | ||
17.60 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | Disponibile | 0 | ||
17.60 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | Disponibile | 45L | ||
17.60 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | Disponibile | 45R | ||
17.60 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 100 | 27 | Disponibile | 90 | ||
13.01 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 50 | Gomma | NA | 100 | 25 | NA | 45L | ||
13.01 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 50 | Gomma | NA | 100 | 25 | NA | 45R | ||
13.01 € | 1 | 11 giorni | 122 | - | 50 | Gomma | NA | 100 | 25 | NA | 90 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 55 |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 42 | Lunghezza piastra(mm) | 70 | Larghezza piastra(mm) | 58 |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetti rotella
Angolo piastra specificato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali