Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SG-50N |
SG-50RH |
SG-50UR |
SG-65ELS |
SG-65N |
SG-65RH |
SG-65UR |
SG-75EL |
SG-75N |
SG-75NR |
SG-75RH |
SG-75UHF |
SG-100EL |
SG-100N |
SG-100NR |
SG-100NRB |
SG-100RH |
SG-100UHF |
SG-100UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 50 | 28 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 53 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
8.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 70 | NA | 50 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 50 | 28 | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale | 53 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
10.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | NA | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 50 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 53 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Elastomero | Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 65 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 68 | Carico leggero | NA | 4562182579485 | 412-7170 | ||
7.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 61 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
9.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 85 | NA | 50 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 61 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
11.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 85 | NA | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 61 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
9.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 93 | NA | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 66 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
8.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 66 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
10.85 € | 1 | 10 giorni | - | 93 | NA | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 66 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
10.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 93 | NA | 60 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 66 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
13.83 € | 1 | 5 giorni | - | 93 | NA | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 75 | 26 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 66 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
12.40 € | 1 | 5 giorni | - | 122 | NA | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
11.28 € | 1 | 7 giorni | - | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
14.41 € | 1 | 10 giorni | - | 122 | NA | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
18.30 € | 1 | 17 giorni | - | 122 | NA | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
14.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 122 | NA | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
19.17 € | 1 | 5 giorni | - | 122 | NA | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
15.25 € | 1 | 5 giorni | - | 122 | NA | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Larghezza piastra(mm) | 58 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali