SJT Ruota girevole con perno, Modello ad avvitamento

SJT Ruota girevole con perno, Modello ad avvitamento
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A screw-in type widely used as a typical caster for general industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SJT-100GU-M20X40
SJT-100N-M16X40
SJT-100N-M20X40
SJT-100UW-M16X40
SJT-100UW-M20X40
SJT-100W-M16X40
SJT-100W-M20X40
SJT-100WP-M16X40
SJT-100WP-M20X40
SJT-125GU-M16X40
SJT-125GU-M20X40
SJT-125W-M16X40
SJT-125W-M20X40
SJT-125WP-M16X40
SJT-125WP-M20X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

28.15 €

1 7 giorni 134100[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2010082Disponibile

18.25 €

1 12 giorni 134120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM1610083NA

18.25 €

1 12 giorni 134120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2010083NA

36.62 €

1 5 giorni 134120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM1610082Disponibile

36.62 €

1 12 giorni 134120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2010082Disponibile

24.20 €

1 Disponibile 5 giorni 134120GommaNAM1610082Disponibile

24.20 €

1 5 giorni 134120GommaNAM2010082Disponibile

23.03 €

1 5 giorni 134120GommaNAM1610082NA

23.03 €

1 5 giorni 134120GommaNAM2010082NA

32.60 €

1 7 giorni 166120[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM1612595Disponibile

26.40 €

13.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

166120[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2012595Disponibile

30.77 €

1 5 giorni 166120GommaNAM1612595Disponibile

30.77 €

1 7 giorni 166120GommaNAM2012595Disponibile

29.63 €

1 5 giorni 166120GommaNAM1612595NA

29.63 €

1 5 giorni 166120GommaNAM2012595NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio Largh. bozzello(mm) 32 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico