SK Ruota girevole giá montata, Modello con piastra

SK Ruota girevole giá montata, Modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Puleggia industriale generale a piastra girevole utilizzata per il trasporto di carichi medio-pesanti. [Applicazioni] Usata per l'orientamento dei carrelli e dei dolly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-100GU
SK-100N
SK-100UW
SK-100W
SK-100WP
SK-125W
SK-125WP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Combinazione di passi per fori asolati Cuscinetti rotella

22.80 €

1 Disponibile 5 giorni 132100[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli80(90)11075100-Disponibile

14.19 €

1 Disponibile 5 giorni 132120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli80(90)11075100-NA

31.57 €

1 12 giorni 132120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli80(90)11075100-Disponibile

18.53 €

1 Disponibile 5 giorni 132120GommaNA80(90)11075100-Disponibile

17.35 €

1 Disponibile 5 giorni 132120GommaNA80(90)11075100-NA

25.69 €

1 7 giorni 168120GommaNA75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponibile

24.21 €

1 5 giorni 168120GommaNA75(80)10411012575-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80)
Largh. bozzello(mm) 32 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico