Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SR-50N |
SR-50RH |
SR-50UR |
SR-65EL |
SR-65N |
SR-65RH |
SR-65UR |
SR-75EL |
SR-75N |
SR-75NR |
SR-75NRB |
SR-75RH |
SR-75UHF |
SR-100EL |
SR-100N |
SR-100NR |
SR-100NRB |
SR-100RH |
SR-100UHF |
SR-100UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
5.85 € | 1 | 5 giorni | - | 70 | 50 | Gomma | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
8.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
6.27 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | 40 | Elastomero | Resistenza chimica | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 27 | Carico leggero | NA | 4562182579515 | 412-7251 | ||
5.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
6.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 85 | 50 | Gomma | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
8.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 85 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
7.05 € | 1 | 5 giorni | - | 93 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
5.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
8.37 € | 1 | 10 giorni | - | 93 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
12.04 € | 1 | 12 giorni | - | 93 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
7.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 93 | 60 | Gomma | NA | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
11.47 € | 1 | 12 giorni | - | 93 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
10.88 € | 1 | 5 giorni | - | 122 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
9.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 122 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
11.84 € | 1 | 10 giorni | - | 122 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
15.64 € | 1 | 12 giorni | - | 122 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
13.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 122 | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Carico leggero/medio | NA | - | - | |
16.46 € | 1 | 5 giorni | - | 122 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
12.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 122 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Carico leggero/medio | NA | - | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali