Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST-75NRB(H104)-M12X35 |
ST-75NRB(H104)-M16X40 |
ST-75NU(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M12X35 |
ST-75UHF(H104)-M16X40 |
ST-100NRB(H132)-M12X35 |
ST-100NU(H132)-M12X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 1 | 5 giorni | 104 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 75 | 27 | 65 | Disponibile | ||
13.43 € 5.64 € | 1 | 14 giorni | 104 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M16 | 75 | 27 | 65 | Disponibile | ||
14.11 € 7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 25 | 65 | NA | |
14.38 € | 1 | 5 giorni | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 26 | 65 | Disponibile | ||
14.38 € | 1 | 5 giorni | 104 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 75 | 26 | 65 | Disponibile | ||
18.39 € | 1 | 5 giorni | 132 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 80 | Disponibile | ||
16.13 € 9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 100 | 25 | 80 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 70 | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale |
Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali