SUS-ER ruota girevole giá montata Modello con piastra

SUS-ER ruota girevole giá montata Modello con piastra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A compact, all-stainless steel-made caster used for hand trucks, store appliances, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-ER-50EL
SUS-ER-50N
SUS-ER-50R
SUS-ER-50UR
SUS-ER-65N
SUS-ER-65RH
SUS-ER-65UR
SUS-ER-75N
SUS-ER-75RH
SUS-ER-75UR
SUS-ER-100EL
SUS-ER-100N
SUS-ER-100NR
SUS-ER-100RH
SUS-ER-100UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico

6.07 €

1 Disponibile 12 giorni 65~35.0025ElastomeroResistenza chimica562870425020Carico leggero

4.85 €

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870425021Carico leggero

6.88 €

1 12 giorni 65~35.0030GommaNA562870425020Carico leggero

7.39 €

1 Disponibile 5 giorni 6535.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870425021Carico leggero

7.83 €

1 5 giorni 8235.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870426521Carico leggero

9.59 €

1 12 giorni 82~35.0030GommaNA562870426521Carico leggero

10.44 €

1 5 giorni 8235.01~80.0040[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870426521Carico leggero

8.95 €

1 Disponibile 5 giorni 9235.01~80.0050[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870427521Carico leggero/medio

11.22 €

1 12 giorni 9235.01~80.0040GommaNA562870427521Carico leggero

11.89 €

1 5 giorni 9235.01~80.0045[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870427521Carico leggero

18.35 €

1 Disponibile 12 giorni 12235.01~80.0050ElastomeroResistenza chimica82401005810027Carico leggero/medio

17.24 €

1 5 giorni 12235.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810025Carico leggero/medio

21.77 €

1 Disponibile 12 giorni 12235.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNA82401005810027Carico leggero/medio

21.85 €

1 Disponibile 12 giorni 12235.01~80.0050GommaNA82401005810025Carico leggero/medio

21.99 €

1 Disponibile 5 giorni 12235.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810028Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico