Rotella orientabile ad avvitare SUS-ET

Rotella orientabile ad avvitare SUS-ET
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Rullo per impieghi leggeri e umidi con eccellente resistenza all'acqua. [Applicazioni] Utilizzato per scaffalature di prodotti e in aree umide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-ET-50EL-M12X35
SUS-ET-50N-M12X35
SUS-ET-50R-M12X35
SUS-ET-50UR-M12X35
SUS-ET-65N-M12X35
SUS-ET-65RH-M12X35
SUS-ET-65UR-M12X35
SUS-ET-75N-M12X35
SUS-ET-75RH-M12X35
SUS-ET-75UR-M12X35
SUS-ET-100EL-M12X35
SUS-ET-100EL-M16X40
SUS-ET-100N-M12X35
SUS-ET-100N-M16X40
SUS-ET-100NR-M12X35
SUS-ET-100NR-M16X40
SUS-ET-100RH-M12X35
SUS-ET-100RH-M16X40
SUS-ET-100UR-M12X35
SUS-ET-100UR-M16X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico

8.99 €

1 12 giorni -68~35.0025ElastomeroResistenza chimicaM12502047Carico leggero

8.78 €

1 5 giorni -6835.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12502147Carico leggero

10.29 €

1 12 giorni -68~35.0030GommaNAM12502047Carico leggero

10.75 €

1 5 giorni -6835.01~80.0038[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12502147Carico leggero

11.45 €

1 12 giorni -8535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12652156Carico leggero

13.69 €

1 12 giorni -85~35.0030GommaNAM12652156Carico leggero

14.07 €

1 5 giorni -8535.01~80.0040[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12652156Carico leggero

11.11 €

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9535.01~80.0050[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12752165Carico leggero/medio

15.42 €

1 12 giorni -9535.01~80.0040GommaNAM12752165Carico leggero

15.80 €

1 12 giorni -9535.01~80.0045[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12752165Carico leggero

17.07 €

1 12 giorni -12635.01~80.0050ElastomeroResistenza chimicaM121002782Carico leggero/medio

21.79 €

1 12 giorni -12635.01~80.0050ElastomeroResistenza chimicaM161002782Carico leggero/medio

16.11 €

1 7 giorni 1012635.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM121002582Carico leggero/medio

16.26 €

7.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012635.01~80.0060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM161002582Carico leggero/medio

19.97 €

1 12 giorni -12635.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNAM121002782Carico leggero/medio

25.54 €

1 12 giorni -12635.01~80.0060[Altro] Gomma con lamina di nylonNAM161002782Carico leggero/medio

19.37 €

1 7 giorni -12635.01~80.0050GommaNAM121002582Carico leggero/medio

18.56 €

7.80 €

1 Stesso giorno

Stock

-12635.01~80.0050GommaNAM161002582Carico leggero/medio

20.81 €

1 5 giorni -12635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM121002882Carico leggero/medio

25.72 €

1 5 giorni -12635.01~80.0060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM161002882Carico leggero/medio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico