SUS-HR Ruota girevole giá montata, Modello con piastra

SUS-HR Ruota girevole giá montata, Modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
An all-stainless steel caster with excellent corrosion resistance and water resistance. Thanks to its low floor type heavy load specifications, it is suitable for use with large machinery.

[Features]
· A low floor type caster for heavy loads used widely for heavy objects such as large machinery and devices.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-HR-50GNB
SUS-HR-65PB
SUS-HR-75PB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella

25.71 €

1 Disponibile 11 giorni 106880.01~140.00120[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli663680505028Carico medioNA

66.14 €

1 11 giorni 1092140.01~220.00230Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica9147111706538Carico pesanteDisponibile

71.29 €

1 7 giorni 10106220.01~320.00250Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica10352123727538Carico pesanteDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione

Supporto tecnico