Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUS-SJ-100GU |
SUS-SJ-100N |
SUS-SJ-125GU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 132 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 82 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponibile | |
40.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 132 | 100 | [Nylon] Nylon | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 83 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | |
76.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 168 | 120 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 95 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Largh. bozzello(mm) | 32 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali