Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 28 | 53 | |
15.89 € | 1 | 12 giorni | - | 74 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 50 | 28 | 53 | ||
17.32 € | 1 | 7 giorni | - | 74 | 50 | Gomma | NA | M12 | 50 | 28 | 53 | ||
12.88 € 6.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 74 | 50 | Gomma | NA | M16 | 50 | 28 | 53 | |
18.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 74 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 25 | 53 | ||
19.59 € | 1 | 12 giorni | - | 74 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 50 | 25 | 53 | ||
16.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | 89 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 65 | 25 | 61 | ||
17.29 € | 1 | 12 giorni | - | 89 | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 65 | 25 | 61 | ||
19.44 € | 1 | 7 giorni | - | 89 | 50 | Gomma | NA | M12 | 65 | 25 | 61 | ||
20.18 € | 1 | 12 giorni | - | 89 | 50 | Gomma | NA | M16 | 65 | 25 | 61 | ||
19.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 89 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 65 | 25 | 61 | ||
22.08 € | 1 | 12 giorni | - | 89 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 65 | 25 | 61 | ||
17.99 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 75 | 27 | 66 | ||
18.38 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | M16 | 75 | 27 | 66 | ||
17.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 97 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 25 | 66 | |
18.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 97 | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 75 | 25 | 66 | ||
20.56 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M12 | 75 | 27 | 66 | ||
21.09 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | M16 | 75 | 27 | 66 | ||
21.51 € | 1 | 7 giorni | - | 97 | 60 | Gomma | NA | M12 | 75 | 25 | 66 | ||
21.94 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 60 | Gomma | NA | M16 | 75 | 25 | 66 | ||
21.35 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 26 | 66 | ||
22.02 € | 1 | 12 giorni | - | 97 | 70 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 75 | 26 | 66 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali