Ruota girevole con perno Modello con piastra con piedino di livellamento per montaggio

Ruota girevole con perno Modello con piastra con piedino di livellamento per montaggio
  • Sconto volumi elevati
An adjuster foot is built-in to the main body part and fixing after mounting can be done easily. Load resistance is high, making it suitable for use with machinery. Reinforced nylon wheels feature excellent shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AF-50
AF-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)

33.21 €

1 Disponibile 5 giorni 745073

47.71 €

1 Disponibile 5 giorni 956584

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con regolatore Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 220.01~320.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 250 Materiale bozzello Nylon rinforzato
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(80) Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80) Lunghezza piastra(mm) 102
Larghezza piastra(mm) 102 Largh. bozzello(mm) 45 Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico pesante Combinazione di passi per fori asolati 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico