Ruota girevole con perno Modello J con piastra

Ruota girevole con perno Modello J con piastra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A standard large caster widely used in general industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GUJ-75
GUJ-130
GUJ-150
GUJ-200
UWJ-75
UWJ-100
UWJ-130
UWJ-150
UWJ-200
WJ-75
WJ-100
WJ-130
WJ-150
WJ-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati

21.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10380.01~140.00100[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo63638282753264Carico medio-

46.27 €

1 12 giorni 177140.01~220.00180[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo75(82)75(82)10510513040105Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

55.87 €

1 12 giorni 198140.01~220.00200[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo87(94)87(94)12012015040115Carico pesante87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

79.51 €

1 5 giorni 250220.01~320.00250[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo105(115)105(115)14014020043156Carico pesante105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

28.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10380.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo63638282753264Carico medio-

29.18 €

14.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

144140.01~220.00180[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo67(74)67(74)95951003282Carico medio67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

58.70 €

1 5 giorni 177220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo75(82)75(82)10510513035105Carico pesante75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

54.53 €

27.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

198220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo87(94)87(94)12012015038115Carico pesante87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

102.33 €

1 5 giorni 250320.01~485.00400[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo lungo105(115)105(115)14014020042156Carico extra pesante105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

16.73 €

1 5 giorni 10335.01~80.0080GommaNAForo rotondo63638282753264Carico leggero/medio-

25.19 €

1 Disponibile 5 giorni 14480.01~140.00120GommaNAForo lungo67(74)67(74)95951003282Carico medio67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

40.55 €

1 5 giorni 177140.01~220.00180GommaNAForo lungo75(82)75(82)10510513040105Carico medio75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

45.66 €

1 5 giorni 198140.01~220.00200GommaNAForo lungo87(94)87(94)12012015040115Carico pesante87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

72.80 €

1 Disponibile 5 giorni 250220.01~320.00250GommaNAForo lungo105(115)105(115)14014020043156Carico pesante105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico