Ruota girevole Modello K con piastra giá montata

Ruota girevole Modello K con piastra giá montata
  • Sconto volumi elevati
A standard large caster widely used in general industries.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GUK-75
GUK-100
GUK-130
GUK-150
GUK-200
UWK-75
UWK-100
UWK-130
UWK-150
UWK-200
WK-75
WK-100
WK-130
WK-150
WK-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico

16.08 €

1 5 giorni 10380.01~140.00100[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli634095727532Carico medio

20.79 €

1 5 giorni 14480.01~140.00100[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli80451158010032Carico medio

36.17 €

1 5 giorni 177140.01~220.00180[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli100561379313040Carico medio

43.14 €

1 5 giorni 198140.01~220.00200[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli100561379315040Carico pesante

62.11 €

1 5 giorni 250220.01~320.00250[Altro] Uretano espanso con lamina di nylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli1126315110220043Carico pesante

17.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10380.01~140.00120[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli634095727532Carico medio

23.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

144140.01~220.00180[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli80451158010032Carico medio

43.93 €

1 5 giorni 177220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli100561379313035Carico pesante

55.42 €

1 5 giorni 198220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli100561379315038Carico pesante

78.74 €

1 5 giorni 250320.01~485.00400[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli1126315110220042Carico extra pesante

9.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10335.01~80.0080GommaNA634095727532Carico leggero/medio

15.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14480.01~140.00120GommaNA80451158010032Carico medio

26.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

177140.01~220.00180GommaNA100561379313040Carico medio

29.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

198140.01~220.00200GommaNA100561379315040Carico pesante

48.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

250220.01~320.00250GommaNA1126315110220043Carico pesante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico